Het zoeken naar besparingskansen is een centraal onderwerp in de windindustrie. Alle onderdelen van de waardeketen moeten worden onderzocht, indien windturbines concurrerend op verschillende markten moeten worden aangeboden. Doorgaans ligt de focus op het verlagen van de elektrische productiekosten, wat wordt gerealiseerd door het verlagen van de kapitaal- en investeringskosten (CAPEX) en de operationele uitgaven (OPEX).
Hoe succesvol de strategieën echter ook zijn, kunnen de vereiste verlagingen niet alleen worden bereikt door lagere inkoopprijzen voor materialen en componenten. Er moeten nieuwe ideeën en processen worden gevonden en in de complete waardeketen worden geïmplementeerd. De leveranciers van componenten moeten intensiever bij het productieproces van de windindustrie worden betrokken. Met name veelbelovend is de samenwerking op het gebied van de constructie van de schakelkast.
Voormontage verlaagt de kosten van experts in het veld
Extra tijdsbesparingen via snelle aansluiting met voorbelaste veerdruk
Gemakkelijk contacten in insteekstukken overbruggen
In een besturingskast treft u vele aansluitblokken aan die elektrische draden vermenigvuldigen of verzamelen met hetzelfde spanningsniveau in elektrische knooppunten; het aantal kabels is groot en de ruimte voor aansluitblokken is beperkt. Met Han® ES Press kunnen de elektrische knooppunten of de potentiaalvermenigvuldiging nu rechtstreeks op het inzetstuk worden ingesteld. De draden kunnen gemakkelijk wordt overbrugd door de jumpers in het isolatielichaam aan te brengen.
Het gebruik van diverse bruggen in lengte- en dwarsrichting reduceert ruimtevereisten en bespaart installatietijd. Naast de potentiaalvermenigvuldiging maken ze de constructie van ster- en deltacircuits mogelijk, bijvoorbeeld voor verbindingssensoren. Fabrikanten van schakelkasten profiteren van snellere aansluitprocessen in serieproductie en van snellere bedradingen, terwijl de volledige functionaliteit in de veldinstallatie blijft gehandhaafd, ongeacht of er getwijnde draden of draaduiteinden worden gebruikt – met of zonder ferrules. De genoemde voordelen zijn geldig voor alle aansluitdozen die worden gebruikt in windturbines.
Als beide oplossingen worden gecombineerd - de aan de achterkant gemonteerde kap of behuizing en het Han® ES persinzetstuk - stellen ze de kastenfabrikant in staat om tijd te besparen, omdat ze het montageproces verkorten en ruimte helpen besparen (vooral dankzij de overbruggingsfunctionaliteit). Deze voordelen vormen een aanvulling op alle andere voordelen van het gebruik van connectoren in de windindustrie. In het algemeen ondersteunen ze de realisatie van kostenbesparingen over de complete waardeketen van windenergie.
Je voordelen in een oogopslag:
Besparing van tijd en kosten door montagemogelijkheden aan de achterkant
Afzonderlijke voorassemblage van de complete kabelboom mogelijk
Lagere productiekosten door een betere taakverdeling
Extra tijdsbesparing door gebruik te maken van Han® ES Press snelle beëindiging