Slimme autonome oplossingen voor de landbouw
Maximale winst voor minimale inspanning. Duurzame en efficiënte landbouw aangedreven door AEF hoogspanningsinterfaces van HARTING.
Naast klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande extreme weersomstandigheden staat de landbouw ook voor extra uitdagingen. Een daarvan is decarbonisatie om de koolstofvoetafdruk te verkleinen. De andere is de demografische verandering met het daarmee samenhangende tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Dit is waar autonome oplossingen om de hoek komen kijken.
Precisielandbouw voor een duurzame, efficiënte en veerkrachtige landbouw
Meer tijd voor de juiste landbouwbeslissingen
Het technologiebedrijf
De missie is duidelijk gedefinieerd: De status quo van de landbouw moet een revolutie ondergaan om ervoor te zorgen dat duurzame landbouw voor iedereen kan werken.
Om dit mogelijk te maken,
De autonome robot wordt geleid door slimme algoritmen, bespaart tijd en zorgt ervoor dat hulpbronnen zoals energie, kunstmest, water en zaden efficiënt worden gebruikt.
Slimme autonome oplossingen voor de landbouw
AgXeed-portaal maakt vooruit plannen mogelijk
De extreme en onvoorspelbare weersomstandigheden van de afgelopen jaren vormen een enorme uitdaging voor het werk in de landbouw. Tijdens het hoogseizoen moeten boeren op korte termijn veel cruciale beslissingen nemen.
De
Slimme autonome oplossingen voor de landbouw
Hoogspanningsinterfaces maken precisielandbouw mogelijk
Het verhogen van de efficiëntie van landbouwwerkzaamheden is een van de sleutelfactoren voor een duurzame en veerkrachtige landbouw.
Deze vereisten leidden tot de gemeenschappelijke ontwikkeling tussen HARTING en partners uit de agrarische omgeving op voet van gelijkheid. Het resultaat is de HARTING AEF hoogspanningsinterface.
Een
Dit leidt tot snellere configuraties van landbouwmachines. De elektrische aandrijving in combinatie met het zeer nauwkeurige positioneersysteem verhoogt de nauwkeurigheid van het werk van de AgBot en bevordert de duurzaamheid.
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
Stabiel en flexibel partnerschap gebaseerd op gemeenschappelijke ontwikkeling op voet van gelijkheid
Elektrificatie van landbouwmachines mogelijk gemaakt door AEF hoogspanningsinterfaces
Langere levensduur dankzij interfaces die geschikt zijn voor zware bedrijfsomstandigheden (IP69K)
Hoge betrouwbaarheid dankzij hoge kwaliteitsnormen
HARTING levert gestandaardiseerde hoogspanningsconnectoren die zeer geschikt zijn voor de zware bedrijfsomstandigheden van onze voertuigen. De connectoren zijn grondig ontworpen en hebben een zeer hoge kwaliteitsstandaard.
Eric Bongaerts
Manager Engineering, AgXeed