DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1
Artikelnr.: 09 06 231 2822
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1
Artikelnr.: 09 06 231 2822
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificatie | Type MH 24+7 |
Element | Vrouwelijke connector |
Beschrijving van het contact | Recht |
Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering |
---|---|
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
PCB naar kabel | |
Kabel-naar-kabel | |
Aantal contacten | 31 |
Aantal signaalcontacten | 24 |
Aantal voedingscontacten | 7 |
Contactconfiguratie | Rijen z, d en b, posities 2, 4, ..., 14, 16 en rij z, posities 20, 24, 28, 32 en rij d, posities 22, 26, 30 |
Afsluitingslengte | 4,5 mm |
Codering | Codering van gaten |
Codering van ommanteling | |
Codering met verlies van contacten | |
D20 codering | |
PCB-bevestiging | Met bevestigingsflens |
Vorige
Volgende