Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
---|
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
Materiaal (insteekstuk) | Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel | Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel |
Kleur (insteekstuk) | RAL 7032 (kiezelgrijs) | RAL 7032 (kiezelgrijs) |
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Benodigdhedenset met gevarenniveaus | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELV-status | conform | conform |
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
RoHS | conform | conform |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
Oppervlak (contacten) | Edelmetaal Contact zijde, signaalcontacten|Verzilverd Contact zijde, vermogenscontacten|Sn op Ni aansluitzijde, signaalcontacten|Sn op Ni aansluitzijde, voedingscontacten | Edelmetaal Contact zijde, signaalcontacten|Verzilverd Contact zijde, vermogenscontacten|Sn op Ni aansluitzijde, signaalcontacten|Sn op Ni aansluitzijde, voedingscontacten |
Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
Technische eigenschappen | ||
Isolatieweerstand | 1012 Ω | 1012 Ω |
Nominale stroom (voeding) | 15 A | 15 A |
Kruipweg | ≥ 3 mm|≥ 8 mm | ≥ 3 mm|≥ 8 mm |
Hot plugging | Nee | Nee |
Insteekkracht | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Uittrekkracht | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Nominale stroom | 6 A| 15 A | 6 A| 15 A |
Prestatieniveau | 2|vlgs. IEC 60603-2 | 1|vlgs. IEC 60603-2 |
Contactpitch (aansluitzijde) | 5,08 mm | 5,08 mm |
steekcycli | ≥ 400 | ≥ 500 |
Testspanning Ur.m.s. | 1,55 kV (contact-contact)|1,55 kV (contact-massa)|3,1 kV (contact-contact)|3,1 kV (contact-massa) | 1,55 kV (contact-contact)|1,55 kV (contact-massa)|3,1 kV (contact-contact)|3,1 kV (contact-massa) |
Tussenruimteafstand | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm |
Nominale stroom (signaal) | 6 A | 6 A |
Beperkt de temperatuur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isolatiegroep | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Contactweerstand | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Specificaties en goedkeuringen | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Spoorwegclassificatie | F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102 | F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102 |
Specificaties | IEC 60603-2 (aanvullend) | IEC 60603-2 (aanvullend) |
Identificatie | ||
Identificatie | Type MH 24+7 | Type MH 24+7 |
Categorie | Connectors | Connectors |
Element | Vrouwelijke connector | Vrouwelijke connector |
Beschrijving van het contact | Recht | Recht |
Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
Versie | ||
PCB-bevestiging | Met bevestigingsflens | Met bevestigingsflens |
Codering | Codering van gaten|Codering van ommanteling|Codering met verlies van contacten|D20 codering | Codering van gaten|Codering van ommanteling|Codering met verlies van contacten|D20 codering |
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart|PCB naar kabel|Kabel-naar-kabel | Moederbord naar dochterkaart|PCB naar kabel|Kabel-naar-kabel |
Aantal voedingscontacten | 7 | 7 |
Aantal contacten | 31 | 31 |
Afsluitingslengte | 4,5 mm | 4,5 mm |
Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering | aansluiting met golfsoldering |
Aantal signaalcontacten | 24 | 24 |
Contactconfiguratie | Rijen z, d en b, posities 2, 4, ..., 14, 16 en rij z, posities 20, 24, 28, 32 en rij d, posities 22, 26, 30 | Rijen z, d en b, posities 2, 4, ..., 14, 16 en rij z, posities 20, 24, 28, 32 en rij d, posities 22, 26, 30 |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettogewicht | 38 g | 40,7 g |
GTIN | 5713140013056 | 5713140012981 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
Verpakkingsmaat | 20 | 20 |