Kennis over tools
Snijden/strippen
Tips en trucs voor snijden/strippen
Een aansluiting van hoge kwaliteit is van essentieel belang om installatietoepassingen te realiseren. De eerste stap is om de kabel te snijden en te strippen.
De natuurlijke twijn van de kabel dient te blijven behouden.
Zelfs tijdens het verwerken van de kabel is het cruciaal om het strip- en snijproces te optimaliseren en te bewaken.
Er mogen geen strengen bekneld raken of worden ingesneden of doorboord.
De isolatie dient onbeschadigd te blijven en mag niet overmatig worden beschadigd of afgescheurd, zodat de isolatie de toepassing niet in gevaar brengt.
Voordelen van snijden/strippen
Met onze snij- en stripgereedschappen kunt u uw kabels of uw installatieomgeving het beste voorbereiden voor verdere verwerking met een rechte en krimploze snede.
Jouw voordelen:
Eenvoudige bediening voor schoon snijden
Weinig moeite voor onbeperkte kracht
Ergonomische hantering van hoge kwaliteit voor lange werkuren
Snij- en stripgereedschappen van HARTING
Ergonomische hantering voor lange werkperioden
Multifunctioneel afbijtgereedschap van 0,03 mm2tot 16 mm2met vervangbare messen
Ponsgereedschappen van HARTING voor paneeldoorvoeren
Handbediende hydraulische of accu-aangedreven gereedschappen zijn een goede oplossing voor het ponsen van paneeldoorvoeren voor kappen/behuizingen van HARTING, wanneer je een besturingskast bouwt.
Krimpen
In het krimpproces zijn er drie belangrijke aspecten om rekening mee te houden. Naast de keuze tussen contact en kabel is het correcte gebruik van het aanbevolen krimpgereedschap van essentieel belang. Met de krimpgereedschappen van HARTING bieden wij je een reeks oplossingen om HARTING-contacten volgens je vereisten te verwerken. Al onze gereedschappen voldoen bijvoorbeeld aan de vereisten van DIN EN 60352-2. Hier vind je meer informatie over de voordelen en de correcte testprocedures voor het krimpproces.
Voordelen van krimptechnologie
Gasdichtheid: De componenten worden zo sterk samengeperst dat er geen openingen zijn: Dit betekent dat vloeistoffen noch gassen het contactpunt kunnen binnendringen.
Consistente krimpkwaliteit: Hoge reproduceerbaarheid dankzij het gebruik van professioneel krimptanggereedschap
Snelheid: Hogere bedradingssnelheid in vergelijking met andere aansluittechnieken
Grotendeels automatiseerbaar: Eenvoudiger prefabriceren van kabelbomen en interfaces
Compact: Er kan een hogere contactdichtheid worden bereikt in vergelijking met andere aansluittechnieken
Tips en trucs voor krimpen
Met de juiste kennis en de juiste gereedschappen is krimpen een eenvoudige en nauwkeurige aansluittechniek. Krimpen begint bij het correct snijden van de geleider. Een succesvolle eerste stap in een krimpproces is een schone, rechte en krimploze snede. Daarna dient de isolatie te worden verwijderd zonder de geleider te beschadigen. Hoeveel isolatie wordt gestript, is afhankelijk van het soort contact. Na het voorbereiden van de geleider kan het geleideruiteinde daarna met behulp van HARTING-gereedschappen worden gekrimpt tot het beoogde contact of de draadferrule.
Handkrimpgereedschappen
Voor losse, gedraaide en geponste mannelijke en vrouwelijke contacten met een kabeldiameter van 0,08 mm² tot 10 mm²
Voor geponste contacten op een strook
Voor draadferrules van 0,14 mm² tot 16 mm²
Een groot programma handkrimpgereedschappen voor het verwerken van talrijke contacten
Verschillende krimptechnologieën
Getest en goedgekeurd volgens DIN EN 60352-2
Ergonomische grepen voor elke toepassing
Aangedreven krimpgereedschappen
Voor losse, gedraaide mannelijke en vrouwelijke contacten met een kabeldiameter van 0,14 mm² tot 240 mm²
Geoptimaliseerd voor gemiddelde contactaantallen
Een groot programma handkrimpgereedschappen voor een uitgebreid programma contacten
Verschillende krimptechnologieën voor elke toepassing
Aanbevolen voor vast gebruik in de industrie op instapniveau en voor aangedreven toepassingen
Krimpmachines
Voor gedraaide mannelijke en vrouwelijke krimpcontacten zonder conversie
Voor geponste contacten op een strook
Automatische contactvoeding en -scheiding
Stel de stiplengte en krimpdieptes gewoon in
Geteste krimpkwaliteit volgens DIN EN 60352-2 gebaseerd op het 4-spandoorn dubbel kerfmechanisme
Aanbevolen voor vast gebruik in de industrie
Geoptimaliseerd voor hoge productievolumes
Inpersen
Ontdek de wereld van de aansluittechnologie zonder solderen met onze inperstechnologie. Deze innovatieve methode maakt gebruik van moderne, vervormbare, elastische inperszones om toleranties te compenseren en te voldoen aan hoge elektrische en mechanische vereisten. Ideal voor selectief vergulde connectorpinnen biedt deze technologie een efficiënte en rendabele oplossingen voor uw aansluitingen.
Voordelen van inperstechnologie
Thermische schokken die werden veroorzaakt door het soldeerproces en het aanverwante risico van printplaatuitval worden vermeden.
De daaropvolgende reiniging van de bezette printplaten is niet meer nodig.
Aanvullend gewikkelde aansluitingen zijn mogelijk door connectoren te gebruiken met lange connectorpinnen.
Onbeperkt rendabele verwerking van selectief vergulde connectorpinnen voor achterwaartse overdrachtssystemen - met de hand solderen is niet meer nodig!
Tips en trucs voor inperstechnologie
Het inpersproces moet verticaal gebeuren. De bovenste en onderste gereedschappen moeten onderling nauwkeurig worden uitgelijnd en het inpersproces moet zo continu mogelijk gebeuren.
We hebben alle benodigde apparatuur en gereedschappen speciaal ontwikkeld voor de inperstechnologie, waarbij we onderscheid maken tussen inpersconnectoren - DIN Signal en DIN Power (steek van 2,54 mm) en inpersconnectoren - har-bus® HM (steek van 2,00 mm).
Onze inpersgereedschappen voor DIN Signal / Power worden gekenmerkt door hun nauwkeurige ontwerp. De bovenste gereedschappen zijn vlak en bieden houvast- of geleidingselementen zoals nodig is, terwijl de onderste gereedschappen de printplaat en de doorvoercoating op effectieve wijze ondersteunen. Dankzij ons eenvoudige houvast- en positioneringssysteem gaat het inpersproces moeiteloos. Onze insteekstukken maken ook de betaalbare verwerking van DIN-signalen via mannelijke connectoren mogelijk.
Inpersgereedschappen voor DIN-signaal/-vermogen
Bovenste gereedschappen
Inpersgereedschappen voor inpersconnectoren - DIN-signaal/DIN-vermogen.
Het bovenste gereedschap is meestal vlak en egaal of heeft houvast- of geleidingsonderdelen, afhankelijk van de vereisten.
Onderste gereedschappen
De onderste gereedschappen ondersteunen de printplaat en, indien mogelijk, de doorvoercoating. Dit systeem vangt veilig de krachten op die optreden en beschermt de printplaat. De onderste gereedschappen zijn meestal ontworpen als een combinatie, omdat dit de positionering van de printplaat vereenvoudigt.
Vergrendelingen
Met gebruik van ons eenvoudige houvast- en positioneringssysteem kunnen deze gereedschappen nu in de vergrendelingen worden vastgehouden. Als deze eenmaal zijn uitgelijnd, kunnen ze gemakkelijk erin worden gedrukt.
Gereedschap voor kunststof inzetstukken
Insteekstukken zijn beschikbaar voor de DIN-signaal-contactdrager voor inpersconnectoren, waarmee deze connectoren kunnen worden aangesloten met een eenvoudige, vlakke inpersconnector. Deze zijn betaalbaar en efficiënt.
Inpersgereedschappen voor har-bus® HM
Modulair systeem voor har-bus® HM
Inpersgereedschappen voor inpersconnectoren van het type har-bus® HM zijn verkrijgbaar als modulair systeem.
De bovenste en onderste gereedschappen worden geselecteerd om bij de toepassing te passen en worden verplaatst naar de juiste positie.
De PICMG-standaard is van doorslaggevend belang voor positionering.
Insteekgereedschap van kunststof met metalen plaat
Aangezien er nu een ongelofelijk aantal toepassingen is, heeft HARTING een uniek gereedschap ontwikkeld voor gebruikers van krachtstroom: het insteekstuk. Dat betekent dat alle contactdragers gemakkelijk en efficiënt kunnen worden verwerkt met het bijpassende insteekstuk en een vlak gereedschap aan de bovenkant. De gebruiker maakt dan het onderste gereedschap hiervoor.
De voordelen: snel - efficiënt - betaalbaar - duurzaam.
Vergrendelingen
Met gebruik van ons eenvoudige houvast- en positioneringssysteem kunnen deze gereedschappen nu in de vergrendelingen worden vastgehouden. Als deze eenmaal zijn uitgelijnd, kunnen ze gemakkelijk erin worden gedrukt.
Reparatiegereedschappen voor inperstechnologie
De inperstechnologie heeft een groot voordeel: deze is gemakkelijk te repareren. Individuele contacten kunnen worden gerepareerd, wanneer een pin bijvoorbeeld is verbogen. Het is echter ook mogelijk om volledige inpersconnectoren weer uit de printplaat te drukken.
Het is ook mogelijk om simpelweg aansluitklemondersteuningen te verwijderen of contacts recht te maken.
Demontage/montage
Installatie- en verwijdergereedschappen
HARTING biedt een uitgebreid gereedschappenprogramma voor alle essentiële aansluittechnieken en montagestappen. Met de gereedschappen van HARTING kunt je jouw werkstap sneller, flexibeler en nauwkeuriger uitvoeren dan ooit tevoren, zodat u zelfs veeleisende montagestappen moeiteloos en zonder krachtsinspanning kunt uitvoeren.
Jouw voordelen:
Optimale coördinatie tussen gereedschappen en componenten, zelfs bij toepassingen die nauwkeurigheid vereisen
Snel en gemakkelijke gebruik van demontage-/montagegereedschappen bespaart tijd
Niet-destructieve installatie van componenten
De correcte werking in jouw toepassing is gewaarborgd
Montage
Voor montage van componenten van HARTING
Ter ondersteuning van de correcte installatie
Voor het insteken van contacten
Ergonomische designs
Ontworpen voor de meest precieze vereisten
Demontage
Voor het verwijderen van componenten van HARTING
Ter ondersteuning van de correcte, definitieve installatie
Voor demontage van contacten
Gebruiksgemak
Ergonomisch ontwerp
Ontworpen voor de meest precieze vereisten