Lichtconnectoren
Een slimme gebouwinfrastructuur moet niet alleen intelligente gebouwbeheersystemen (BMS) gebruiken. Het moet ook oplossingen bieden om de installatie te versnellen en stilstand te voorkomen. Plug & Play verlichtingsoplossingen kunnen helpen om aan deze vereisten te voldoen.
Verlichtingsconnectoren, bijvoorbeeld voor industriële gebouwen, voertuigen of torenverlichting van windturbines, maken een snelle installatie en bediening van verschillende soorten lichtbronnen mogelijk. Ze bieden ook de mogelijkheid om de verbinding tussen de stroombron en de armatuur te onderbreken, bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden of om lichtbronnen te vervangen en te repareren.
Verlaag je bedrijfskosten met vooraf geconfigureerde en geteste kabelassemblages voor verlichtingssystemen
Hoge kwaliteit door voorgemonteerde systeemkabels
De kleinste connector in het Han®-assortiment is de Han® 1A. Hoewel het bij uitstek geschikt is voor montage "in het veld" en voor het leveren van deuraandrijvingen en toegangssystemen, verlichting, koplampen, luidsprekers en schermen. De werkomstandigheden ter plaatse zijn vaak niet ideaal om ze veilig te verwerken. Hiervoor heeft HARTING een productassortiment met voorgemonteerde systeemkabels.
Voorgemonteerd volgens de specificaties van de klant, met PVC-kabel van industriële kwaliteit en getest volgens de kwaliteitsrichtlijnen van HARTING. Voor de gebruiker is alleen "plug en play" aan de orde. Dientengevolge is de aansluiting compact, snel en zonder het risico van bedradingsfouten die snel kunnen optreden bij de assemblage in het veld.
Het voedingsbereik van de versies 3+PE en 5+PE draagt maximaal 16 A en 400 V over. De afgeschermde versie is ontworpen met 10 A en 400 V; met name voor gebieden die gevoelig zijn voor fouten. Alle systeemkabels voldoen aan beschermingsgraad IP65, wanneer deze zijn ingestoken.
Han® 1A-systeembekabeling wordt gebruikt in verwarmingen, ventilatoren, besturingsstations en industriële verlichting, kleine motoraandrijvingen, trilgoten en transportbanden, en verbindingen in schakelkasten.
Opnieuw gegoten variant voor industriële omgevingen
HARTING biedt ook overmolded Han® 1A bekabeling voor voedingssystemen. Deze compacte en robuuste systeemkabels dragen energie over tot en met 16 A en 400 V. Wanneer deze worden gepaard, bieden deze bescherming tot en met IP67. De voorgemonteerde bekabelingsoplossingen zijn getest volgens de hoogste kwaliteitsnormen zodat ze onmiddellijk kunnen worden gebruikt via "plug & play".
Voorgemonteerde Han® 1A-systeembekabeling voor energieoverdracht, beschikbaar als hendel- of klemversie.
Voorgemonteerde, opnieuw gegoten Han® 1A-systeembekabeling is ook beschikbaar als hendel- of klemversie.