Het volgende niveau oplossingen van verbindingskabels tussen wagons

Het nieuwe behuizingssysteem van HARTING maakt een gemakkelijke afhandeling mogelijk en kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan gewichtsvermindering.


VarioShell_Bahn_3.tif

Standaardisering, het verminderde energieverbruik, evenals de gemakkelijke afhandeling voor het besparen op installatietijd zijn belangrijke trends in de spoorwegsector. De nieuwe Han® HPR VarioShell is ontwikkeld als een zeer flexibel behuizingssysteem speciaal voor inter-car jumpers. De nieuwe Han® familielid biedt enorm veel mogelijkheden en voordelen.

Ontworpen voor een langere levensduur


Het design van de Han® HPR VarioShell is ontwikkeld volgens de vereisten van onze klanten.

De vorm van de afdekking verzekert een geoptimaliseerde stroming voor water, stof en vuil om de schroeven te beschermen tegen omgevingsinvloeden.

In de volgende stap keken we naar de bescherming tegen sneeuw en ijs. Een speciale contour aan de achterkant van de behuizing verzekert dat ijs zich kan uitzetten achter de behuizing.

Dat belast de behuizing minder en leidt tot een langere levensduur.

10_40_124_1001_RGB01_v1.psd

Geoptimaliseerd design tegen water, stof en ijs leidt tot een langere levensduur

HARTING Han® HPR VarioShell - Het volgende niveau verbindingskabels voor tussen wagons

Tijdsbesparingen gedurende het volledige installatieproces


De tweedelige behuizing bereikt IP69K met gebruik van een contradrukframe, dankzij de volledig rondom geplaatste interne verzegeling. Omdat het deksel afneembaar is, kan de behuizing zowel van binnenuit als van buitenaf worden uitgerust. Kabels kunnen gemakkelijk door de wand worden doorgevoerd, wat tot extra gewichtsvermindering leidt dankzij kortere kabeltrajecten.

Gemakkelijke toegankelijkheid vermindert ook de inspanningen die zijn vereist voor bediening, service en onderhoud. In geval van een storing hoeven niet alle verbindingen te worden onderbroken. In plaats daarvan is het mogelijk om de behuizingafdekking te openen om de geleiders of contacten met een storing op te sporen en te vervangen.

De Han® HPR VarioShell is een open systeem dat aanvullend contradrukframes, kabelmanagers en afschermingsplaten biedt om kabels van verschillende diameters te leiden en te onderscheppen.

Het nieuwe behuizingssysteem kan worden toegepast als een behuizing voor klassieke oppervlakmontage of een behuizing voor gebundelde montage - en vormt een robuust alternatief voor verdeelkasten, bijvoorbeeld op het dak van het voertuig, op de buitenwand of op het draaistel.

10_40_124_1001_RGB01 4_v1.psd

De optionele kabelmanager helpt om kabels te scheiden

Je voordelen in een oogopslag:


  • Langere levensduur dankzij geoptimaliseerd ontwerp tegen water, stof en ijs

  • Tijdsbesparing tijdens het hele installatieproces dankzij vrije toegang vanuit alle richtingen

  • Gewichtsbesparing door de vervanging van verdeelkasten en kortere kabeltrajecten

  • Hoge flexibiliteit dankzij volledige compatibiliteit met het hele Han® HPR-assortiment (retrofit)