Duitse Designprijs 2024 voor Domino-modules
Geminiaturiseerde modulaire connectorserie biedt nu een RJ45-optie
HARTING introduceerde de Domino Modules in 2022 als een "nieuwe generatie modulaire connectoren". Ze vertegenwoordigen een miniaturisatie van de vorige marktstandaard. Sindsdien kan elke sleuf in het modulaire holdingframe worden bezet door twee modules, bekend als kubussen. Deze “kubussen” verdelen het vorige modulaire connectorvlak in twee bijna vierkante eenheden waarin industriële contacten van D-Sub tot Han D ® , Han E ® en M12 kunnen worden ondergebracht. Elke kubus is uitgerust met een kleinere of grotere vergrendeling waarmee hij met elkaar kan worden gecombineerd. Op maat gemaakte en ruimtebesparende interfaces kunnen naar wens worden geconfigureerd. Een Han® 16 B standaardbehuizing biedt bijvoorbeeld ruimte voor acht verschillende transmissietypen in plaats van de vier die er voorheen waren.
Het nieuwste product in de bekroonde serie is de RJ45 Domino Module. De vrouwelijke module is ontworpen als een dubbele aansluiting, een zogenaamde genderwisselaar, zodat er standaard RJ45 patchkabels in kunnen worden gestoken voor aansluiting. Ondanks het compacte ontwerp bevat de genderwisselaar een volledige, metalen 360° afscherming en is daardoor beschermd tegen externe interferentie. Gegevensoverdracht van 10 Gbit/s in overeenstemming met de Cat. 6A standaard is gegarandeerd.
De RJ45 Domino Module, mannelijk, is ook geschikt voor standaard patchkabels. Dankzij een innovatief bevestigingsmechanisme kunnen deze eenvoudig in de module worden vastgeklikt, ongeacht de buitenomtrek van de RJ45 patchkabel.
De Domino Modules bieden nieuwe optimalisatiemogelijkheden voor modulaire connectoren. Door de basisgrootte te halveren, kunnen twee verschillende modules worden ondergebracht in een ruimte die voorheen was gereserveerd voor een enkele Han-Modular® module. Zo kunnen verschillende transmissietypen naast elkaar worden geplaatst in een zeer kleine ruimte. Ruimte- en gewichtbesparingen tot 50% zijn mogelijk. De CO2-voetafdruk wordt dienovereenkomstig verkleind. Assemblageteams voor industriële installaties profiteren van kortere installatietijden.
Je voordelen in een oogopslag:
Kleinere & lichtere connectoren maken ruimtebesparingen tot 50% mogelijk
Vermindering van installatietijden door verschillende individuele verbindingstypes te combineren in één interface
Duurzaamheid door consistente modularisering
Het volgende niveau van modulaire industriële connectoren
Heiko Meier
Position: Product Manager
- Department: PM Installatietechniek
- Company: HARTING Electric Stiftung & Co. KG