HARTING Siemens automatiseringsbekabeling
HARTING heeft een langdurig partnerschap met Siemens en heeft talloze maatwerkoplossingen gemaakt voor het verbinden van producten van Siemens in verschillende sectoren. Kenmerkende toepassingen voor producten uit het partnerschap met Siemens voor oplossingen omvatten bagageafhandelingssystemen, verpakkingsdistributiesystemen of productlijnen in de automobielindustrie.
Dankzij de nauwe samenwerking, kwalificatie, certificering en een intensieve kennisoverdracht kunnen wij aanvullende producten bieden voor de volledige waardeketen – variërend van standaardproducten tot kant-en-klare oplossingen in één faciliteit.
Voor de automatiseringssector biedt HARTING een groot assortiment kabelmodules en kabeloplossingen aan die producten van Siemens verbinden. Deze producten omvatten oplossingen voor energieverdeling en energieverbindingen tussen apparaten, evenals een uitgebreid assortiment afgeschermde kabels voor het verbinden van motoren.
Het assortiment van HARTING voor gedecentraliseerde aandrijvingssystemen:
Motorverbindingskabel
Voedingskabel
Serieschakeling Y-distributeur
Connectorsets
7/8" DC-voedingskabel
M12 I/O-kabel
AIDA-insteeksystemen
Profibus/Profinet
Schakelbare voeding
Gereedschappen
Jouw voordelen in één oogopslag:
Oplossingen identificeren en efficiënt implementeren op basis van
de taken en uitdagingen van de klant.Innovaties worden flexibel geïmplementeerd – zelfs bij kleine aantallen
Geavanceerde oplossingen uit één bron, gebaseerd op een uitgebreid serviceassortiment en voor individuele vereisten
Nauwe samenwerking met Siemens leidt tot versnelde projectuitvoering
Uitstekende kennis over de industrie die wordt toegepast voor pioniers- en maatwerkoplossingen