Webinar | Hoe standaardisatie voor datacenters de kosten kan verlagen en de time-to-market kan versnellen
De selectie van de connector kan de energie-efficiëntie verbeteren tot en met 50%
Connectoren van HARTING kunnen de efficiëntie (PUE) van uw stroomverbruik verbeteren door het stroomverlies in jouw verbindingen te minimaliseren. Kom te weten hoe dat gaat!
De wereldwijde markt van datacentra groeit elk jaar explosief. Met name de afgelopen jaren heeft de gemeenschap vaker een beroep gedaan op taken waarvoor een datacentrum nodig is. Met deze groei in het gebruik van datacentra stijgt de hoeveelheid energie voortdurend, die nodig is om datacentra te ondersteunen. Deze beslaat een aanzienlijk deel van de wereldwijde vraag naar elektriciteit. Parallel daaraan is iedereen zich, met inbegrip van datacentrumoperators, fabrikanten en leveranciers, bewust van decarbonisatie en de toekomst van de energie. Daarom is het essentieel dat we de energie-efficiëntie van ons huidige verbruik verhogen.
Onze whitepaper laat zien hoe HARTING-connectoren jouw bedrijfsvoering kunnen verbeteren Power Usalie Efficiëntie (PUE) door het stroomverlies in je verbindingen te minimaliseren. Onze analyse laat zien hoe datacenters 50% energie kunnen besparen in vergelijking met andere connectoren en hoe ze het energieverbruik kunnen optimaliseren Ttotaal Costen van Ownership (TCO).
Energie is kritisch
Aan het exploiteren van een datacentrum kleven onbetwistbaar uitdagingen. Uit de fabricagesector is het bekend dat uitvaltijd gigantische winstverliezen kan veroorzaken. Een dergelijk scenario is voor een eigenaar of operator van een datacentrum een nog grotere nachtmerrie.
Uitval van datacentra treedt op vanwege verschillende redenen, zoals kritische weersomstandigheden, netwerkstoring, menselijke fouten, softwareproblemen, maar ook problemen in de energie-infrastructuur in het datacentrum die worden veroorzaakt door een generator, ononderbroken stroomvoorziening of PDU. Voor een operator die verantwoordelijk is voor een grootschalig centrum, dient het risico dan ook te worden geminimaliseerd tot nul.
Het beste antwoord vandaag de dag is de strategische investering en het beheer van elk afzonderlijk onderdeel van de zogenaamde kritieke infrastructuur in het datacenter. Vermogen is een van de belangrijkste factoren om te beheren. IDC meldt dat het energieverbruik per server wereldwijd, jaarlijks groeit met ongeveer 9%. Aan de andere kant worden de servers steeds compacter om installatieruimte te besparen, maar daarnaast verhoogt hun prestatiestijging de vraag naar energie. De kosten van dit energieverbruik kunnen meer dan 50% bedragen van de totale exploitatiekosten van het datacentrum (OPEX).
De selectie van de connector kan de energie-efficiëntie verbeteren tot en met 50%
Deze PDF Whitepaper laat zien hoe HARTING connectoren jouw PUE (Power Usage Efficiency) kunnen verbeteren.
(PDF | 6 MB | 11 pagina's)
Jaarlijks besparingen op elektriciteitskosten t/m € 95.000
Om het exacte effect van energieverbruik te berekenen door het gebruik van connectoren in datacentra heeft de HARTING Technology Group het energieverbruik van drie verschillende connectoroplossingen gemeten in zijn onafhankelijk geaccrediteerde testlaboratorium.
Eerder werden zogenoemde CEE (IEC 60309) -type stekkers algemeen gebruikt voor het aansluiten van energie in datacentra. Tegelijkertijd introduceerde de HARTING Technology Group een nieuw connectorconcept bij zijn partners op de datacentrummarkt met een grote reeks voordelen.
Een van de geteste connectoren was dit nieuwe concept, de HARTING connector. De andere twee die werden getest, waren de CEE-stekkers van verschillende fabrikanten.
Zoals we weten, kan de PUE worden verbeterd door het gebruik van geavanceerde connectiviteit in de energieketen in datacentra. De HARTING type: connector verbruikt tot 50% minder energie in vergelijking met de traditionele CEE-stekkeroplossingen, wat leidt tot jaarlijkse besparingen op OPEX tot €95.000 voor de operator
Wat onze klanten zeggen:
De IP-efficiëntie van de HARTING connectoren was zeer goed in dit soort verschillende omgevingen. Het andere wat het voor ons doet is: Je kunt ze er niet verkeerd insteken, er zijn bepaalde connectoren voor bepaalde delen van het apparaat. Het haalt dus een deel van het menselijke element uit de installatie.
James Kummer
Schneider Electric - Productmanager Systemen
Je voordelen in een oogopslag:
Energiebesparing tot 50% na optimalisatie van connectiviteit
Langere levensduur door mechanische robuustheid
Kleinere connectiviteitsvoetafdruk
leidt tot ruimtebesparing dankzij hogere contactdichtheid en kleinere interfaces
Meer flexibiliteit
dankzij modulair systeem met verschillende kant-en-klare inzetstukken
Tijdsbesparing
door complete kabeloplossingen voor de hele stroomketen van één leverancier
Whitepaper downloaden
De keuze van connectoren kan de energie-efficiëntie met wel 50% verbeteren. Vraag hier jouw gratis Whitepaper aan en ontdek hoe HARTING connectoren je energie-efficiëntie (PUE) kunnen verbeteren door het energieverlies in je verbindingen te minimaliseren!