Product category:
High current connectors

Connectoren voor hoge stroom

High current (HC) connectoren zijn interfaces die speciaal zijn ontwikkeld voor de overdracht van hoge stromen. Ze vervangen dus de oude bedrading en worden bijvoorbeeld gebruikt in de transporttechnologie en bij de opwekking en distributie van elektriciteit.


hero_High-Current_Background_v3.jpg

Het ontwerp van de hoge-stroomconnectoren hangt af van de maximale stroom, de spanning waarvoor ze ontworpen zijn en de omgevingsvereisten. De kleinste hoge-stroomcontacten in het HARTING portfolio verzenden 70 A en worden in een Han-Modular® module geplaatst.

De krachtigste contacten kunnen worden geplaatst in behuizingen uit de Han® HPR HPTC en HPR Single Pole series, die relevant zijn voor buitengebruik. Deze connectoren verzenden tot 850 A individueel in duet tot 1400 A (HPR HPTC 1400); de bovengrens voor spanning is momenteel 4,5 kV.

Industrieën & Oplossingen


Best Practices


Webinars


Nieuws & Evenementen


Technische data & Diensten


CAD-gegevens, product data manager, beschikbaarheid van distributeurs, gratis samples & meer.

Technische gegevenspictogrammen

Ontdek de HARTING Engineerng Data & Services om jouw project zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor elk product in onze digitale catalogus vind je meer engineeringgegevens & services:

Meer

  • CAD-gegevens, gegevensbladen en typebladen

  • Productselectors met meerdere attributen

  • Individuele datapakketten

  • Configuratie en aanpassing

  • Individuele notities en derating

  • Gratis sampleservice