Aansluittechnologie


HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

De meest gebruikte afsluittechnieken kunnen worden samengevoegd tot Han® connectoren. Speciale insteekstukken en contacten zijn verkrijgbaar om bij de betreffende draadklemmen te passen. De keuze van de juiste klemtechniek is hoofdzakelijk afhankelijk van het type kabel, de dwarsdoorsnede van de kabel, evenals het aantal en het type contacten. Daarnaast bieden alle klemtypen verschillende voordelen voor verschillende productieomstandigheden.

Web-Seminar-Termination-Technologies-title_bel_0.webp

Ervaar alle aansluitingstechnologieën tijdens ons webinar "Aansluittechnologieën en -hulpmiddelen"

Krimpaansluiting


HARTING_Produktrenderings_01_Crimp.tiff

Krimpaansluiting

  • Ideaal voor de voorassemblage van connectoren in grote aantallen dankzij zijn geschiktheid voor snelle bedrading

  • Met gebruik van de juiste krimpgereedschappen kan een consistente krimpkwaliteit met uitstekende corrosiebestendige eigenschappen worden bereikt, die bijna vergelijkbaar zijn met koudlassen

  • Dankzij de hoge contactdichtheid is er slechts zeer weinig ruimte vereist

how-to-video

Schroefaansluiting


HARTING_Produktrenderings_04_Screw.tiff

Schroefaansluiting

  • Eenvoudige en intuïtieve bediening

  • Kan ter plaatse worden geïnstalleerd zonder speciale gereedschappen

  • Schroefafsluiting met draadbescherming kan ook worden gebruikt voor getwijnde draden

how-to-video

Han-Quick Lock®


HARTING_Produktrenderings_07_QuickLock.tiff

Han-Quick Lock® aansluiting

  • Combineert de betrouwbaarheid en gemakkelijke afhandeling van de veerafsluittechniek met de minimale ruimtevereisten van krimpcontacten

  • Kan ter plaatse worden geïnstalleerd zonder speciale gereedschappen

  • Getwijnde draden kunnen snel worden afgesloten

how-to-video

Axiale schroefaansluiting


HARTING_Produktrenderings_02_Axial.tiff

Axiale schroefaansluiting

  • Combineert de eenvoudige afhandeling van de schroefafsluittechniek met de minimale ruimtevereisten van krimpcontacten

  • Kan ter plaatse worden geïnstalleerd zonder speciale gereedschappen

  • Geschikt voor fijn-getwijnde draden met grote dwarsdoorsneden

how-to-video

Veerdruk aansluiting


HARTING_Produktrenderings_06_CageClamp.tiff

Veerdruk aansluiting

  • Eenvoudige en gemakkelijke afhandeling zonder speciale gereedschappen

  • Voor massieve en getwijnde draden van 0,14 tot 2,5 mm²; hogere klemkrachten met grotere geleiderdwarsdoorsneden

  • Uitstekende functionele veiligheid: de draadverbinding is trillings- en schokbestendig en heeft een consequent lage spanningsval

how-to-video

Han® ES Press


Han 10ES Press bro_beauty_4C.png

Han® ES Press-snelaansluittechnologie

  • Snelle aansluittechnologie zonder gereedschap

  • Geïntegreerde plug-in-jumpers

  • Installatieduur met 50% verkorten

how-to-video

IDC-aansluittechniek


HARTING_Produktrenderings_05_Prelink.tiff

IDC-aansluiting

  • Snel en gemakkelijk te verbinden, zonder solderen, schroeven of strippen (LSA-technologie)

  • Geschikt voor massieve draden, met name met kleine dwarsdoorsneden

Meer informatie

ext-pdf.svg
Industriële connectoren Han® - Technische informatie
.pdf - 2 MB