Soluzioni autonome intelligenti per l'agricoltura
Il massimo guadagno con il minimo sforzo. Un'agricoltura sostenibile ed efficiente alimentata dalle interfacce ad alta tensione AEF di HARTING.
Oltre ai cambiamenti climatici e alle relative condizioni meteorologiche estreme, l'agricoltura deve affrontare ulteriori sfide. Una di queste è la decarbonizzazione per ridurre l'impronta di carbonio. L'altra è il cambiamento demografico con la relativa carenza di lavoratori qualificati. È qui che entrano in gioco le soluzioni autonome.
Agricoltura di precisione per un'agricoltura sostenibile, efficiente e resiliente
Più tempo per le giuste decisioni agricole
L'azienda tecnologica crede in un modo di fare agricoltura in cui gli imprenditori agricoli possono trarre il massimo dai loro terreni, dalle colture e dall'ambiente. Le soluzioni di autonomia all-in assicurano agli agricoltori il tempo necessario per fare ciò che sanno fare meglio: coltivare e gestire le risorse in modo attento e sostenibile.
La missione è chiaramente definita: Lo status quo dell'agricoltura dovrebbe subire una rivoluzione per garantire che l'agricoltura sostenibile possa funzionare per tutti.
Per far sì che ciò accada, fornisce un sistema intelligente e pronto all'uso con hardware scalabile e personalizzabile, strumenti di pianificazione virtuale e preziosi modelli di dati.
La serie di robot “AgBot” per la coltivazione autonoma di terreni coltivabili può operare ininterrottamente e senza supervisione fino a 23 ore.
Guidato da algoritmi intelligenti, il robot autonomo fa risparmiare tempo e garantisce un uso efficiente di risorse quali energia, fertilizzanti, acqua e sementi.
I trattori autonomi consentono di risparmiare risorse grazie alla flessibilità
Soluzioni autonome intelligenti per l'agricoltura
Il portale AgXeed consente di pianificare in anticipo
Le condizioni meteorologiche estreme e imprevedibili a cui abbiamo assistito negli ultimi anni rappresentano una sfida enorme per il lavoro agricolo. Durante l'alta stagione, gli agricoltori devono prendere molte decisioni critiche a breve termine.
Il come parte del pacchetto di autonomia all-in, consente agli agricoltori di pianificare tutte le operazioni necessarie in anticipo rispetto alla stagione. Se necessario, ogni operazione può essere configurata con scenari diversi. I dati raccolti dall'AgBot consentono di ottimizzare le prestazioni per le operazioni successive.
Il portale AgXeed consente una pianificazione flessibile delle operazioni
Soluzioni autonome intelligenti per l'agricoltura
HARTING fornisce connettori ad alta tensione standardizzati, molto adatti alle difficili condizioni operative dei nostri veicoli. I connettori sono accuratamente progettati e hanno uno standard di alta qualità.
Eric Bongaerts
Responsabile Ingegneria, AgXeed