Il nuovo standard per i passaggi intercomunicanti
Il nuovo sistema di alloggiamento di HARTING consente una facile movimentazione e può contribuire in modo significativo alla riduzione del peso.
La standardizzazione, la riduzione dei consumi energetici e la facilità di utilizzo per risparmiare tempo di installazione sono le principali tendenze dell'industria ferroviaria. Il nuovo Han® HPR VarioShell è stato sviluppato come sistema di alloggiamento altamente flessibile, specialmente per i ponticelli intercarro. Il nuovo membro della famiglia Han® offre un'enorme quantità di possibilità e vantaggi.
Progettato per una maggiore durata
Il design di Han® HPR VarioShell è stato sviluppato in base alle esigenze dei nostri clienti.
La forma della copertura garantisce un flusso ottimizzato per l'acqua, la polvere e lo sporco, proteggendo le viti dalle influenze ambientali.
Nella fase successiva abbiamo pensato alla protezione da neve e ghiaccio. Uno speciale contorno sul retro dell'alloggiamento garantisce che il ghiaccio possa espandersi dietro l'alloggiamento.
Ciò comporta una minore sollecitazione dell'alloggiamento, con una conseguente maggiore durata.
HARTING Han® HPR VarioShell - Il livello successivo di soluzioni per il ponticello tra autovetture
Risparmio di tempo durante l'intero processo di installazione
L'alloggiamento in due pezzi raggiunge il grado IP69K utilizzando un telaio a contropressione, grazie alla guarnizione interna a tutto tondo. Poiché il coperchio è rimovibile, l'alloggiamento può essere equipaggiato sia dall'interno del veicolo che dall'esterno. I cavi possono essere facilmente fatti passare attraverso la parete, il che comporta un'ulteriore riduzione del peso grazie a un percorso più breve dei cavi.
La facile accessibilità riduce anche lo sforzo necessario per il funzionamento, l'assistenza e la manutenzione. Non è necessario interrompere tutti i collegamenti in caso di guasto. È invece possibile aprire il coperchio della custodia per identificare e sostituire i conduttori o i contatti difettosi.
L'Han® HPR VarioShell è un sistema aperto che prevede anche telai di contropressione, passacavi e piastre di schermatura per guidare e intercettare cavi di diverso diametro.
Il nuovo sistema di alloggiamento può essere utilizzato come classico alloggiamento a montaggio superficiale o come alloggiamento a montaggio ingombrante e costituisce una robusta alternativa alle scatole di distribuzione, ad esempio sul tetto del veicolo, sulla parete esterna o sul carrello.
I vostri vantaggi in sintesi:
Maggiore durata
grazie al design ottimizzato contro acqua, polvere e ghiaccio
Risparmio di tempo
durante l'intero processo di installazione grazie al libero accesso da tutte le direzioni
Risparmio di peso
grazie alla sostituzione delle scatole di distribuzione e alla riduzione del percorso dei cavi
Elevata flessibilità
grazie alla piena compatibilità con l'intero portafoglio Han® HPR (retrofit)
Non perdete la serie di webseminar dedicati al Railway: settembre - ottobre 2024