Sistemi di bloccaggio per cappe e custodie
Due leve nella parte inferiore dell'alloggiamento
Chiusura sicura garantita da quattro punti di chiusura
Ingombro minimo ed elevata forza di chiusura
Ideale per connettori disposti lateralmente
Due leve sul cofano
Chiusura sicura garantita da quattro punti di chiusura
Ingombro minimo ed elevate forze di chiusura
Ideale per connettori disposti lateralmente e alloggiamenti montati in superficie con tappi
Una leva nella parte inferiore dell'alloggiamento
Due punti di bloccaggio lungo l'asse longitudinale
Facile accesso anche con il cavo che entra lateralmente
Il tappo sulla parte superiore dell'alloggiamento può essere bloccato
Una leva allineata centralmente
Due punti di bloccaggio lungo l'asse trasversale
Facilmente accessibili se il cavo entra lateralmente
Ideale per connettori disposti lateralmente
Facile da maneggiare grazie all'ampia leva
Sistema di chiusura a vite / baionetta
Azionato con una chiave esagonale o un cacciavite
Connessioni a prova di vibrazioni con un eccezionale effetto di tenuta
Facile accesso anche con cavo che entra lateralmente
Impedisce aperture accidentali o non autorizzate
Sistema di chiusura Han® Hood Link
Un resistente elemento in elastomero collega e sigilla (IP65) cappuccio e custodia
Ideale per connessioni rapide e semplici (volanti) da cavo a cavo
Resistente agli oli e ai gas; assorbe le forze meccaniche esterne
Meccanismo di chiusura a scatto all'interno
Facilità di utilizzo: è sufficiente premere contemporaneamente i pulsanti gialli per bloccare con un clic udibile; è sufficiente una sola mano per bloccare/sbloccare.
Protezione contro vibrazioni, urti e aperture involontarie: ruotando il pulsante giallo di 90 gradi si evitano disconnessioni accidentali. Disponibile come opzione con funzione di blocco aggiuntiva
Design compatto
Sistema di chiusura Han® PushPull
Il profilo di bloccaggio interno circolare garantisce una connessione autobloccante, durevole e a tenuta stagna (IP67) del dispositivo
Facile da maneggiare: il meccanismo di bloccaggio si inserisce in modo intuitivo con un clic sonoro e si disinserisce semplicemente estraendo il connettore dopo aver rilasciato l'anello di interblocco
Connettore per dispositivi che occupa pochissimo spazio
Montaggio diretto sul pannello (senza alloggiamento a paratia)
La cappa viene fissata direttamente al quadro elettrico tramite flange di montaggio
Un'alternativa economica per le connessioni a innesto con pochi o quasi nulli cicli di accoppiamento