M17
Per rendere l'utilizzo del materiale e l'ingombro della tecnologia di connessione nuovamente adatti all'applicazione, HARTING presenta i connettori circolari in formato M17. Con una trasmissione di potenza fino a 7,5kW e la maggiore efficienza degli azionamenti moderni, l'uso di un'interfaccia M17 offre un chiaro potenziale di risparmio. Grazie alle diverse combinazioni di codifica di segnale, potenza e PE, è possibile coprire quasi tutte le applicazioni dei moderni azionamenti.
Punti salienti della serie
Configuratore disponibile: per creare facilmente un connettore personalizzato per la vostra applicazione
Segnale: 12 , 17 poli
Potere: 3+PE, 5+3+PE
Trasmissione di potenza fino a 7,5 kw
har-lock bloccaggio rapido senza attrezzi
Protezione EMC grazie al robusto alloggiamento in metallo
IP 66/67
Filtro
Prodotti 0
Relevance
Nessun risultato
Modificare l'input di ricerca per ottenere un risultato.