Panoramica del prodotto
HARTING Automotive sviluppa e produce apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici e plug-in-hybrid. I nostri prodotti dispongono delle approvazioni e dei certificati necessari per tutti i settori di mercato specifici e per i requisiti di legge in tutto il mondo.
Soluzioni per tutti i settori di mercato rilevanti
HARTING Automotive dispone di cavi di ricarica che coprono tutti gli standard mondiali, per la ricarica a corrente alternata, trifase o continua, da 230 a 1.000 volt. Questi includono cavi di ricarica Mode-2 (con monitoraggio integrato della temperatura e rilevamento della corrente di guasto CC) e cavi di ricarica Mode-3 in varie versioni.
Ampia gamma di tipi di prodotti
I cavi di ricarica di HARTING Automotive sono disponibili in varie versioni adatte a tutte le interfacce di ricarica CA standardizzate a livello mondiale, nonché alla ricarica CC ad alta potenza con CCS Combo. Sono quindi in grado di adattarsi ai tre diversi sistemi di connettori presenti in tutto il mondo. Varianti speciali possono essere utilizzate come set di cavi intercambiabili per l'uso con caricabatterie “in-cable” (IC-CPD).
Possiamo anche produrre le nostre spine di ricarica e i nostri cavi di ricarica con design personalizzati, indipendentemente dal marchio, dal colore o dalla sensazione.
Cavo di ricarica per wall box e Mode2
Con spine di ricarica per veicoli di tipo 2 per il collegamento a cavi di ricarica di tipo 2 o a wall box.
Approvazione:
VDE / CE
Con spine di ricarica per veicoli di tipo 1 per il collegamento a cavi di ricarica di tipo 2 o a wall box.
Approvazioni:
UL / CE
JET | PSE / CE
Con spina di ricarica per veicoli di tipo GB/T per il collegamento a cavi di ricarica mode-2 o wall box.
Approvazione:
CQC
Cavo di ricarica modalità 3
Cavo di ricarica in modalità 3 per stazioni di ricarica pubbliche.
Versioni con spine di tipo 2
Versione con spine tipo-GB/T
Versione personalizzata (ad es. da tipo-2 a tipo-1)
Cavo di ricarica per veicoli CCS
Cavi di ricarica CCS Gen2 tipo 2 per il collegamento alle stazioni di ricarica rapida.
Fino a 350 A a seconda della sezione trasversale / 1.000 V
Superficie di accoppiamento sostituibile
Elevato grado di protezione --> IP69 (alloggiamento)
Presa di ricarica di tipo 2
Presa di ricarica CA per la ricarica di veicoli elettrici
Installazione in una stazione di ricarica CA o in una scatola a muro.
Per la ricarica di veicoli elettrici con alimentazione CA per il mercato europeo.
Da utilizzare esclusivamente con i cavi di ricarica dotati di spine di ricarica di tipo 2, in conformità con le norme IEC 61851-1 e IEC 62196-2.
Punto di connessione spina e flangia
Per IC-CPD e scatole a muro.
Può essere utilizzato nei caricabatterie per cellulari
Utilizzabile in tutto il mondo
Protezione da contatto (touch) secondo i requisiti UL/VDE
Design personalizzato
Accessori per la mobilità elettrica
Accessori per la mobilità elettrica
Supporto per cavi di ricarica di tipo 2
Individuazione tramite etichetta in gel
Montaggio frontale
Facile da usare con una sola mano