preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
Articolo n.: 20 82 101 0012
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
Articolo n.: 20 82 101 0012
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | preLink® |
Serie di custodie fisse e volanti | RJ45 |
Elemento | Corpo connettore |
Specifiche | RJ45 |
Collegamento | Collegamento a perforazione d'isolante preLink® |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 8 |
Codifica | RJ45 |
Precedente
Avanti