preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
Articolo n.: 20 82 102 0101
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
Articolo n.: 20 82 102 0101
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | preLink® |
Elemento | Presa |
Collegamento | Collegamento a perforazione d'isolante preLink® |
---|---|
Taglia | 3 A |
Schermo | Schermato |
Viti | Montaggio a parete (piatto) |
Confezione | Custodie fisse con coperchio |
2x preLink® Set, RJ45 jack HIFF, AWG 22/23 | |
2x pressacavi con guarnizione | |
Istruzioni per l'assemblaggio |
Precedente
Avanti