ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 10m
Articolo n.: 33 48 111 1A21 100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 10m
Articolo n.: 33 48 111 1A21 100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING ix Industrial® Tipo B |
Connettore 2 | HARTING ix Industrial® Tipo B |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 10 |
Struttura conduttore | 10x AWG 26 |
Collegamento | A perforazione d'isolante |
Codifica | Tipo B |
Precedente
Avanti