ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 10m
Articolo n.: 33 48 314 7412 100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 10m
Articolo n.: 33 48 314 7412 100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostra i dettagli |
Connettore 2 | DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Coestruso | |
A perforazione d'isolante | |
Connettore 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
Numero di poli | 10 |
Precedente
Avanti