ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 1.0m
Articolo n.: 33 48 314 7805 010
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 1.0m
Articolo n.: 33 48 314 7805 010
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostra i dettagli |
Connettore 2 | DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Coestruso | |
A perforazione d'isolante | |
Connettore 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
Numero di poli | 8 |
Precedente
Avanti