ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m
Articolo n.: 33 48 313 1819 003
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m
Articolo n.: 33 48 313 1819 003
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Connettore 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 2 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Coestruso | |
A perforazione d'isolante | |
Connettore 2 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Coestruso | |
A perforazione d'isolante | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | per applicazioni ferroviarie |
Caratteristiche | reticolato con fasci di elettroni Comp 752 |
Lunghezza del cavo | 0,3 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
Numero di poli | 8 |
Precedente
Avanti