ix Industrial A Cat.6A FRNC yellow 2,0m
Articolo n.: 33 48 010 1826 020
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
ix Industrial A Cat.6A FRNC yellow 2,0m
Articolo n.: 33 48 010 1826 020
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING ix Industrial® Tipo A |
Connettore 2 | HARTING ix Industrial® Tipo A |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
Collegamento | A perforazione d'isolante |
Codifica | Tipo A |
Precedente
Avanti