Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Resistenza di contatto | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
Forza di inserzione | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Forza di prelievo | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Corrente d'esercizio | 1,5 A | 1,5 A |
Data rate | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s |
Tensione di esercizio | 50 V AC| 60 V DC | 50 V AC| 60 V DC |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 5.000 | ≥ 5.000 |
Temperatura di stoccaggio | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
Umidità relativa | 95 % Non condensante (in esercizio)|95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto) | 95 % Non condensante (in esercizio)|95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto) |
Tensione di prova Ur.m.s. | 0,5 kV | 0,5 kV |
Resistenza di schermatura | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso netto | 1 g | 1 g |
GTIN | 5713140223110 | 5713140223103 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Cina | Cina |
Dimensioni imballaggio | 450 | 1 |
Versione | ||
Codifica | Tipo A | Tipo A |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
ulteriori contatti | + 2x GND | + 2x GND |
Numero di poli | 8 | 8 |
Confezione | Su bobina | Campione |
Collegamento | Collegamento a saldare | Collegamento a saldare |
Specifiche ed approvazioni | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
PROFINET | si | si |
Specifiche | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |
Proprietà del materiale | ||
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) | Poliammide (PA) |
Colore (inserto) | Grigio | Grigio |
China RoHS | e | e |
Stato ELV | Conforme | Conforme |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
RoHS | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Materiale (schermatura) | Acciaio inox|Sn ≥ 1 µm su Ni ≥ 0,2 µm Lato contatti (schermatura) | Acciaio inox|Sn ≥ 1 µm su Ni ≥ 0,2 µm Lato contatti (schermatura) |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
Finitura superficiale (contatti) | Au ≥ 0,2 µm su Ni ≥ 2 µm Lato contatti|Au ≥ 0,03 µm su Ni ≥ 2 µm Lato collegamento | Au ≥ 0,2 µm su Ni ≥ 2 µm Lato contatti|Au ≥ 0,03 µm su Ni ≥ 2 µm Lato collegamento |
Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
Identificazione | ||
Identificazione | Data | Data |
Categoria | Connettori | Connettori |
Elemento | Connettore da PCB | Connettore da PCB |
Specifiche | Verticale | Verticale |
Serie | HARTING ix Industrial@ | HARTING ix Industrial@ |