ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC black 3,0m
Articolo n.: 33 48 014 7828 030
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC black 3,0m
Articolo n.: 33 48 014 7828 030
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
RJ45 | |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING ix Industrial® Tipo A |
Connettore 2 | RJ45 |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
Collegamento | A perforazione d'isolante |
Precedente
Avanti