har-port protection cover metal IP65/67
Articolo n.: 09 45 502 0006
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-port protection cover metal IP65/67
Articolo n.: 09 45 502 0006
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | har-port |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
---|---|
IP67 | |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 |
Precedente
Avanti