har-port headphone connector 3,5mm, 1,0m
Articolo n.: 09 45 452 1000
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-port headphone connector 3,5mm, 1,0m
Articolo n.: 09 45 452 1000
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfacce di servizio |
Specifiche | Interfaccia audio 3.5 mm |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Tipologia di collegamento | Femmina - connettore |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Precedente
Avanti