har-port USB 3.0 A-A PFT cable 3,0m
Articolo n.: 09 45 452 1934
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 3,0m
Articolo n.: 09 45 452 1934
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfacce di servizio |
Specifiche | USB 3.0 |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Tipologia di collegamento | Tipo A femmina - tipo A maschio |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Precedente
Avanti