har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
Articolo n.: 09 45 452 1926
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
Articolo n.: 09 45 452 1926
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfacce di servizio |
Specifiche | USB 2.0 |
Lunghezza del cavo | 4 m |
---|---|
Tipologia di collegamento | Tipo A femmina - tipo A maschio |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Precedente
Avanti