har-port RJ45 IP20 coupler cable; 0,50m
Articolo n.: 09 45 452 1504
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 0,50m
Articolo n.: 09 45 452 1504
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfacce di servizio |
Specifiche | RJ45 |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Tipologia di collegamento | Femmina - connettore |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Precedente
Avanti