har-port RJ45 Cat.6; WDF 2,5m black
Articolo n.: 09 45 452 1542
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-port RJ45 Cat.6; WDF 2,5m black
Articolo n.: 09 45 452 1542
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfacce di servizio |
Specifiche | RJ45 |
Lunghezza del cavo | 2,5 m |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Tipologia di collegamento | Femmina - connettore |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Precedente
Avanti