har-modular fixing rail 106.58
Articolo n.: 02 09 500 1021
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-modular fixing rail 106.58
Articolo n.: 02 09 500 1021
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Tipo di accessorio | Guida DIN di fissaggio |
Lunghezza | 106,58 mm |
---|---|
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Precedente
Avanti