har-modular H3-module male angled
Articolo n.: 02 51 903 1301
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-modular H3-module male angled
Articolo n.: 02 51 903 1301
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificazione | Moduli H3 |
Elemento | Connettore maschio |
Descrizione del contatto | Angolato |
Larghezza del modulo | 20,32 mm |
---|---|
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
Terminali per saldatura ad onda | |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Numero di poli | 3 |
Contatto anticipato in posizione | 2 |
Lunghezza del collegamento | 2,8 mm |
Precedente
Avanti