har-modular C9 module male straight
Articolo n.: 02 53 909 1101
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-modular C9 module male straight
Articolo n.: 02 53 909 1101
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificazione | Moduli C9 |
Elemento | Connettore maschio |
Descrizione del contatto | Diritto |
Larghezza del modulo | 10,16 mm |
---|---|
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
Terminali per saldatura ad onda | |
Tipologia di collegamento | Mezzanino |
Numero di poli | 9 |
Lunghezza del collegamento | 4,8 mm |
Precedente
Avanti