har-modular C9 module female crimp
Articolo n.: 02 54 909 0101
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-modular C9 module female crimp
Articolo n.: 02 54 909 0101
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificazione | Moduli C9 |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | Connettore femmina |
Descrizione del contatto | Diritto |
Larghezza del modulo | 10,16 mm |
---|---|
Collegamento | Collegamento a crimpare |
Tipologia di collegamento | PCB / cable |
Numero di poli | 9 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Precedente
Avanti