har-modular 2-row-coupler female
Articolo n.: 02 09 500 0008
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-modular 2-row-coupler female
Articolo n.: 02 09 500 0008
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Tipo di accessorio | Distanza staffe di fissaggio |
Descrizione degli accessori | per l'accoppiamento di due file |
per connettori femmina | |
Caratteristiche | L'accoppiatore a 2 file consente di accoppiare più file di moduli har-modular in un unico connettore. Se si installano più connettori singoli tra 2 circuiti stampati paralleli, può accadere che, a causa delle tolleranze durante la saldatura del connettore sulle due schede, le forze di accoppiamento aumentino in modo significativo fino a provocare difetti di connessione. Questo si evita accoppiando le file har-modular a un solo connettore, anche se più di 2 file sono accoppiate insieme. |
Larghezza del modulo | 2,54 mm |
---|
Precedente
Avanti