Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Data rate | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 10 Gbit/s |
File di contatti | 1 | 1 |
Caratteristiche tecniche | SPE T1-B|Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz | SPE T1-B|Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
Grado di inquinamento | 3 | 3 |
Corrente d'esercizio | 9 A | 9 A |
Temperatura massima | -40 ... +105 °C | -40 ... +105 °C |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Lunghezza di spellatura | 7 mm | 7 mm |
Sezione conduttori | 0,2 ... 1,5 mm² | 0,2 ... 1,5 mm² |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
GTIN | 5713140279964 | 5713140279902 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Cina | Cina |
Dimensioni imballaggio | 1 | 750 |
Versione | ||
Tipologia di collegamento | PCB / cable | PCB / cable |
Numero di poli | 1 | 1 |
Confezione | Campione | Bobina da 750 pezzi |
Collegamento | Collegamento push-in a molla|Terminali per saldatura ad onda (THR) | Collegamento push-in a molla|Terminali per saldatura ad onda (THR) |
Specifiche ed approvazioni | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
PROFINET | si | |
Proprietà del materiale | ||
Materiale (inserti) | Poliftalammide (PPA) | Poliftalammide (PPA) |
Colore (inserto) | Blu | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
Stato ELV | Conforme | Conforme |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
RoHS | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
Finitura superficiale (contatti) | Sn Lato contatti|Sn Lato collegamento | Sn Lato contatti|Sn Lato collegamento |
Materiale (contatti) | Lega di rame|Acciaio per molle | Lega di rame|Acciaio per molle |
Identificazione | ||
Categoria | Connettori | Connettori |
Elemento | Morsettiera da PCB | Morsettiera da PCB |
Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |