Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
File di contatti | 1 | 1 |
Grado di inquinamento | 3 | 3 |
Taglia | M3 | M3 |
Spazio di contatto (lato cavi) | 5 mm | 5 mm |
Tensione di esercizio | 220 V | 220 V |
Tensione di prova | 4 kV | 4 kV |
Corrente d'esercizio | 17,5 A | 17,5 A |
Temperatura massima | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Lunghezza di spellatura | 5 ... 6,5 mm | 5 ... 6,5 mm |
Sezione conduttori | 0,05 ... 1,5 mm² Solido|0,05 ... 1 mm² Flessibile|0,5 ... 1,5 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica|0,1 ... 1,5 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica | 0,05 ... 1,5 mm² Solido|0,05 ... 1 mm² Flessibile|0,5 ... 1,5 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica|0,1 ... 1,5 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm | 0,5 ... 0,6 Nm |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso netto | 13,39 g | 0,005 g |
GTIN | 5713140112261 | 5713140111608 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Italia | Italia |
Dimensioni imballaggio | 100 | 200 |
Versione | ||
Tipologia di collegamento | PCB / cable | PCB / cable |
Numero di poli | 12 | 3 |
Settori di applicazione | per saldatura ad onda THR | per saldatura ad onda THR |
Collegamento | Collegamento a vite|Terminali per saldatura ad onda (THR) | Collegamento a vite|Terminali per saldatura ad onda (THR) |
Specifiche ed approvazioni | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Approvazioni | CE|UKCA | CE|UKCA |
Proprietà del materiale | ||
Materiale (inserti) | Poliammide (PA)|Poliftalammide (PPA) | Poliammide (PA)|Poliftalammide (PPA) |
Colore (inserto) | Nero | Nero |
Codice ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
China RoHS | 50 | 50 |
Stato ELV | Conforme con esenzione | Conforme con esenzione |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme con esenzione | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si | Si |
Finitura superficiale (contatti) | Sn su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento | Sn su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento |
Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
Identificazione | ||
Categoria | Connettori | Connettori |
Elemento | Morsettiera da PCB | Morsettiera da PCB |
Specifiche | Orizzontale | Orizzontale |
Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |