Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Resistenza di contatto | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Distanza di scarica superficiale | 1,6 mm | 1,6 mm |
Forza di inserzione | ≤ 45 N | ≤ 45 N |
Forza di prelievo | ≥ 9 N | ≥ 9 N |
File di contatti | 1 | 1 |
Grado di inquinamento | 3 | 3 |
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Tensione di esercizio | 160 V | 160 V |
Tensione di prova | 2,5 kV | 2,5 kV |
Distanza di scarica in aria | 1,5 mm | 1,5 mm |
Corrente d'esercizio | 6 A | 6 A |
Resistenza alle vibrazioni | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Lunghezza di spellatura | 6 mm | 6 mm |
Sezione conduttori | 0,14 ... 0,5 mm² Solido|0,2 ... 0,5 mm² Flessibile|0,25 ... 0,34 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica | 0,14 ... 0,5 mm² Solido|0,2 ... 0,5 mm² Flessibile|0,25 ... 0,34 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso netto | 1.900 g | 3 g |
GTIN | 5713140111202 | 5713140111219 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Vietnam | Vietnam |
Dimensioni imballaggio | 1 | 1 |
Versione | ||
Dettagli applicativi | E' possibile utilizzare conduttori (a trefoli o rigidi) di sezione fino a 0.75 mm². Tensione di isolamento di 32V con III/2. | E' possibile utilizzare conduttori (a trefoli o rigidi) di sezione fino a 0.75 mm². Tensione di isolamento di 32V con III/2. |
Tipologia di collegamento | PCB / cable | PCB / cable |
Numero di poli | 9 | 9 |
Confezione | Bobina da 250 pezzi | Campione |
Collegamento | Collegamento push-in a molla|Terminali per saldatura ad onda (SMT) | Collegamento push-in a molla|Terminali per saldatura ad onda (SMT) |
Specifiche ed approvazioni | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Proprietà del materiale | ||
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
Colore (inserto) | Nero | Nero |
China RoHS | e | e |
Stato ELV | Conforme | Conforme |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
Finitura superficiale (contatti) | Sn su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento | Sn su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento |
Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
Identificazione | ||
Categoria | Connettori | Connettori |
Caratteristiche | Riconnessione: 10 volte (solo con sezione uguale o maggiore) | Riconnessione: 10 volte (solo con sezione uguale o maggiore) |
Elemento | Morsettiera da PCB | Morsettiera da PCB |
Specifiche | Verticale | Verticale |
Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |