har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
Articolo n.: 14 01 021 3110 334
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
Articolo n.: 14 01 021 3110 334
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-flexicon® |
Elemento | Morsettiera da PCB |
Specifiche | Orizzontale |
Caratteristiche | Riconnessione: 10 volte (solo con sezione uguale o maggiore) |
Collegamento | Collegamento push-in a molla |
---|---|
Terminali per saldatura ad onda (SMT) | |
Tipologia di collegamento | PCB / cable |
Numero di poli | 2 |
Dettagli applicativi | E' possibile utilizzare conduttori (a trefoli o rigidi) di sezione fino a 0.75 mm². Tensione di isolamento di 32V con III/2. |
Confezione | Campione |
Precedente
Avanti