har-button ring illumination
Articolo n.: 09 45 453 1101
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-button ring illumination
Articolo n.: 09 45 453 1101
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Questo articolo richiede morsetti aggiuntivi, un supporto per moduli e un cappuccio di protezione. Selezionateli alla voce "Prodotti abbinabili".
Dettagli del prodotto
Categoria | Interfacce operatore |
---|---|
Serie | har-button |
Elemento | Pulsanti |
Specifiche | con illuminazione ad anello |
Diametro del foro di montaggio | 22,3 mm |
---|
Precedente
Avanti