Zthernet Switch HARTING eCon 7100-AA
Articolo n.: 20 70 310 3924
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Zthernet Switch HARTING eCon 7100-AA
Articolo n.: 20 70 310 3924
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Serie | Ha-VIS eCon 7000 |
---|---|
Elemento | Switch Ethernet Industriali |
Specifiche | Non gestito |
Tipologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Numero totale di porte | 10 |
---|---|
Viti | Montaggio verticale a parete |
Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715 | |
Tecnologia switching | Store and Forward |
Dimensione telaio | 1,632 kB |
Tabella in taglia MAC | 8k Entrate |
Involucro in taglia buffer | 1 Megabit |
Non blocking | Si |
Qualità del servizio | Si |
Controllo di flusso | Spento |
Contatti ausiliari | No |
Funzionalità PoE | No |
Rivestimento conforme del PCB | Si |
Dettagli applicativi | 2 porte Gigabit |
Confezione | Istruzioni per l'assemblaggio |
Precedente
Avanti