Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 7,5m
Articolo n.: 08 91 902 1075 A0
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 7,5m
Articolo n.: 08 91 902 1075 A0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Cavo di ricarica |
---|---|
Specifiche | Cavo diritto |
CCS (Combined Charging System) | |
Modalità di ricarica | Mode 4 |
Connettore 1 | Tipo 2 |
Femmina (lato veicolo) | |
Connettore 2 | Non assemblato |
Spellato | |
Tipo di sensore | Pt 1000 |
Caratteristiche | Monitoraggio della temperatura con 2x Pt 1000 |
Intervallo di temperatura: -40°C ... 180°C (coefficiente di temperatura secondo DIN EN 60751) | |
Corrente di misurazione consigliata: 0,1 - 0,3 mA (tolleranza secondo DIN EN 60751) | |
Stabilità a lungo termine (max. R0-Drift): entro l'intervallo di temperatura non è prevista alcuna deriva (>20 anni) | |
Temperatura di spegnimento: 90°C, equivalente a un valore Pt 1000 di 1347,07 Ω |
Lunghezza del cavo | 7,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 6 |
Struttura conduttore | 2x 50 mm² + 25 mm² + 3x (2x 0,75 mm²) |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
non separabile | |
Numero di poli | 5 |
Numero di contatti di segnale | 2 |
Numero di contatti di potenza | 3 |
Configurazione contatti | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Dettagli applicativi | Disponibile su richiesta anche con logo personalizzato del cliente. |
Precedente
Avanti