USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
Articolo n.: 09 45 145 5901
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
Articolo n.: 09 45 145 5901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | USB |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Tipo C | |
Maschio | |
IP20 | |
Connettore 2 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Tipo C | |
Maschio | |
IP20 | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | compatibile con USB Power Delivery (USB-PD) |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Numero di conduttori | 24 |
Schermo | Schermato |
Precedente
Avanti