USB 3.0 IP20 cable 3,0m, 2x type A 1:1
Articolo n.: 09 45 145 2934
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
USB 3.0 IP20 cable 3,0m, 2x type A 1:1
Articolo n.: 09 45 145 2934
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfacce di servizio |
Specifiche | USB 3.0 |
Connettore 1 | IP20 USB 3.0 |
Tipo A | |
Connettore 2 | IP20 USB 3.0 |
Tipo A |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Tipologia di collegamento | Tipo A maschio - tipo A maschio |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Precedente
Avanti