USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
Articolo n.: 09 45 545 1920
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
Articolo n.: 09 45 545 1920
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | USB |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | IP20 USB 2.0 |
Tipo A Corpo connettore | |
Connettore 2 | HIFF USB 2.0 |
Tipo A Femmina | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 2x AWG 26/7 |
2x AWG 24/11 | |
Schermo | Schermato |
Precedente
Avanti