UIC558-CGM-P-PG21
Articolo n.: 09 58 001 9901
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
UIC558-CGM-P-PG21
Articolo n.: 09 58 001 9901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identificazione | UIC 558 |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 condizioni di inserzione |
---|---|
Taglia | Pg 21 |
Range di bloccaggio | 12,9 ... 18,5 mm |
Precedente
Avanti