UIC-POWER70-BACKSHELL
Articolo n.: 09 58 001 9912
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
UIC-POWER70-BACKSHELL
Articolo n.: 09 58 001 9912
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identificazione | Power70 |
Tipo di custodia | custodia |
Temperatura massima | -50 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 condizioni di inserzione |
Precedente
Avanti