UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 2,0m
Articolo n.: 33 50 848 4B80 020
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 2,0m
Articolo n.: 33 50 848 4B80 020
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Connettore 1 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 2 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | UIC 558 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Tipo di cavo | Cavo ibrido (rame/rame) |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 18 |
Struttura conduttore | 4x 4x 1,0 mm² |
1x 2x 0,75 mm² | |
Numero di poli | 18 |
Precedente
Avanti